Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HFC03 - Aluminum alloy butterfly hinge, taper hole type, flat type
Bill of material
E-HFC03-35A
CODE
Code
E-HFC03
TYPE
Types of
Flat • Tapered
CE
Cost-effective
Economical
MAT
material
A6063-T5
ST
surface treatment
Sandblasted natural anodized
SPE
Specification
A
35 mm
B
??
26 mm
A1
21 mm
B1
13 mm
H
10 mm
T
3.5 mm
DD
d
5.5 mm
D
10.5 mm
LOAD
load
10.0 kg
RW
reference weight
0.015 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)