Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HFP12 - Welded butterfly hinge/Square Shape
Bill of material
E-HFP12-50
CODE
Code
E-HFP12
TYPE
Types of
Square,Economical
LOAD
load
Heavy duty type
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Sandblasting
SPE
specification
A
50 mm
B
50 mm
H
12 mm
T
3 mm
DD1
D1
6 mm
N
Load (kg)
20 kg
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.09 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)