Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HFV03 - 不锈钢蝶形铰链,圆孔型/平型
明细表
E-HFV03-A35
CODE
代码
E-HFV03
TYPE
类型
圆孔+腰孔型
CP
性价比
经济型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理/颜色
喷砂研磨
A
规格
B
40 mm
A1
21 mm
B1
25 mm
T
2 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
d1
5 mm
AA
a
6.5 mm
BB
b
5.5 mm
LOA
负载
9 kg
RW
参考重量
0.03 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型