카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HFV03 - Stainless steel butterfly hinge, round hole type / flat type
Bill of material
E-HFV03-A35
CODE
Code
E-HFV03
TYPE
Type
Round hole + waist hole type
CP
cost performance
Economical
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment / color
Sand blasting and grinding
A
specifications
B
40 mm
A1
21 mm
B1
25 mm
T
2 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
d1
5 mm
AA
a
6.5 mm
BB
b
5.5 mm
LOA
load
9 kg
RW
Reference weight
0.03 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드