Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HFV15 - 不锈钢蝶形铰链,圆孔型/平型
明细表
E-HFV15-25
CODE
代码
E-HFV15
TYPE
类型
平型•圆孔型•安装间距固定型
CP
性价比
经济型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理/颜色
喷砂研磨
SPE
规格
HOL
安装孔数
4孔安装
A
32 mm
B
25 mm
A1
20 mm
B1
13 mm
H
6.3 mm
T
1.5 mm
DD
d
3.4 mm
DD1
d1
3 mm
NOS
分段数
3
LOA
负载
3 kg
RW
参考重量
0.013 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型