Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HFV15 - Stainless steel butterfly hinge, round hole type / flat type
Bill of material
E-HFV15-25
CODE
Code
E-HFV15
TYPE
Type
Flat type • round hole type • fixed installation spacing type
CP
cost performance
Economical
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment / color
Sand blasting and grinding
SPE
specifications
HOL
Number of mounting holes
4-hole installation
A
32 mm
B
25 mm
A1
20 mm
B1
13 mm
H
6.3 mm
T
1.5 mm
DD
d
3.4 mm
DD1
d1
3 mm
NOS
Number of segments
3
LOA
load
3 kg
RW
Reference weight
0.013 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés