Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HFV15 - Stainless steel butterfly hinge, round hole type / flat type
Bill of material
E-HFV15-25
CODE
Code
E-HFV15
TYPE
Type
Flat type • round hole type • fixed installation spacing type
CP
cost performance
Economical
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment / color
Sand blasting and grinding
SPE
specifications
HOL
Number of mounting holes
4-hole installation
A
32 mm
B
25 mm
A1
20 mm
B1
13 mm
H
6.3 mm
T
1.5 mm
DD
d
3.4 mm
DD1
d1
3 mm
NOS
Number of segments
3
LOA
load
3 kg
RW
Reference weight
0.013 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD