Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HFV18 - 不锈钢蝶形铰链,圆孔型/平型
明细表
E-HFV18-25
CODE
代码
E-HFV18
TYPE
类型
平型•圆孔型
CP
性价比
经济型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理/颜色
喷砂
SPE
规格
HOL
安装孔数
4孔安装
A
20 mm
B
25 mm
A1
12 mm
B1
16 mm
A2
- mm
H
3.8 mm
T
0.8 mm
DD
d
3.4 mm
DD1
d1
2 mm
NOS
分段数
3
LOA
负载
0.9 kg
RW
参考重量
0.006 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型