Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-HFV18 - Stainless steel butterfly hinge, round hole type / flat type
Bill of material
E-HFV18-25
CODE
Code
E-HFV18
TYPE
Type
Flat type•Round hole type
CP
cost performance
Economical
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment / color
Sandblasting
SPE
specifications
HOL
Number of mounting holes
4-hole installation
A
20 mm
B
25 mm
A1
12 mm
B1
16 mm
A2
- mm
H
3.8 mm
T
0.8 mm
DD
d
3.4 mm
DD1
d1
2 mm
NOS
Number of segments
3
LOA
load
0.9 kg
RW
Reference weight
0.006 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)