Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HGA21 - 经济型搭扣,轻载型 · 扁嘴型
明细表
E-HGA21-44
CODE
E-HGA21
TYPE
类型
轻载型,扁嘴型
MAT
材质
SUS201
ST
表面处理
滚磨抛光
SPE
规格
mm
W
25.4 mm
W1
14 mm
L1
44 mm
L2
35.0 mm
L3
25 mm
H
9.0 mm
HH
h
6.6 mm
DD
d
4.2 mm
DD1
d1
3 mm
TT
t
1.0 mm
RW
参考重量
0.04 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型