Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
E-HIPLB_H, E-HIPLBP_H - Economy Heat Insulation Board - Temperature Resistant High Strength Type - Hole Machining
Nomenclature
E-HIPLB2H-20-20-3-F9-G5-N3
PN
Réf. pièce
E-HIPLB2H-20-20-3-F9-G5-N3
TP
Type sélectionnable
Hole Machining Type
TYPE2
Type
High Temperature Resistance Type
COLOR
Couleur
Green
TOLS
Select Tolerance
NO
Number of Holes
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
TS
Sélection de T
mm
F
F Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
HS
Trous sélectionnables
BNDS
Sélection du diamètre nominal du boulon
mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés