Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
E-KUA - Economy X-AXIS UNIT No cover plate type
Stückliste
E-KUA1520L-460-150
PN
Part Number
NO
No.
L
mm
L1
150 mm
BD
Ball screw diameter
mm
LE
Lead
W
200 mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
TT2
t2
12 mm
M1
M6
P1
mm
P2
mm
W1
195 mm
H4
mm
TT1
t1
12 mm
HH1
h1
mm
P3
120 mm
HH
h
11.5 mm
LQ
Q
mm
LS
S
mm
PCD
P.C.D
70 mm
D
50 mm
D1
45 mm
H3
mm
N
mm
N1
5 mm
N2
mm
N3
mm
DD
d
mm
M2
M5
LL
l
10 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen