Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LEB21 - Economical square screw support component/low shoulder type/regular type/fixed side
Bill of material
E-LEB21-6
CODE
Code
E-LEB21
SAL
Sales Mode
Single Piece
TYPE
Type
Fixed Side
MAT
1/3/6Material
S45C
MAT1
4material
SUJ2
SUR
1/3/4/6 Surface Preparation
Blackening
GG
Specification
DD
d
6 mm
T
20 mm
T1
5.5 mm
T2
22.0 mm
T3
3.5 mm
W
42 mm
H
25 mm
C
13 mm
W1
18 mm
H1
20 mm
P
30 mm
N
21.0 mm
P2
0 mm
P3
0 mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9.5 mm
TT
t
11 mm
S
12 mm
JD
It is recommended to match the size of the screw shaft diameter
8 mm
JDD
Recommended outer diameter of shaft end
6 mm
JDDTOL
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012 mm
JA
Recommended shaft end machining size
4 mm
JB
Recommended shaft end machining size
28 mm
JC
Recommended shaft end machining size
8 mm
JM
Recommended nominal thread size
M6xP0.75 mm
JMP
0.75 mm
JL
Recommended nominal thread size
8.0 mm
JT4
Suggested spacer ring length size
5.0 mm
LINK
Web Link
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей