Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LEB41 - Economical square screw support component/standard shoulder height/regular type/fixed side
Bill of material
E-LEB41-10
CODE
Code
E-LEB41
TYPE
Type
regular type, fixed side
MAT
1/3/6 material
S45C
MAT1
4 material
SUJ2
SUR
1/3/4/6 Surface treatment
Blackening
GG
Specification
DD
d
10 mm
T
24 mm
T1
6.0
T2
29.5 mm
T3
6.0 mm
W
70 mm
H
43 mm
C
25 mm
W1
36 mm
H1
35 mm
P
52 mm
N
35.0 mm
P2
0 mm
P3
0 mm
DD1
d1
9.0
DD2
d2
14.0 mm
TT
t
11 mm
S
16 mm
JD
It is recommended to match the size of the screw shaft diameter
12/14/15 mm
JDD
Recommended outer diameter of shaft end
10 mm
JDDTOL
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012 mm
JA
Recommended shaft end machining size
8.0 mm
JB
Recommended shaft end machining size
36 mm
JE
Recommended shaft end machining size
15.0 mm
JM
Recommended nominal thread size
M10xP1.0 mm
JL
Recommended nominal thread size
11 mm
JT4
Suggested spacer ring length size
5.5 mm
LNIK
Web Link
Webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей