Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LEB51 - Economical square screw support component/standard shoulder height/regular type/support side
Bill of material
E-LEB51-10
CODE
Code
E-LEB51
TYPE
Type
Normal Type/Support Side
MAT
Mat
S45C
SUR
sur
Black Oxide
GG
Guige
DD
d
10 mm
T
20 mm
W
70 mm
H
43 mm
C
C +0.02/-0.02
25 mm
W1
36 mm
H1
35 mm
P
52 mm
DD1
d1
9.0 mm
DD2
d2
14.0 mm
TT
t
11 mm
N
N +0.02/-0.02
35.0 mm
JD
Match Screw Shaft Diameter JD
12/14/15 mm
JDD
Shaft End Outer Diameter Jd
8 mm
JDDTOL
jdtol
-0.005/-0.012
JA
Shield Ring Groove Size JA
7.6 mm
JE
Shield Ring Groove Size JE
10 mm
JF
Shield Ring Groove Size JF
7.90 mm
JG
Shield Ring Groove Size JG
0.90 mm
DQ
dangquan
TBP01-8
LINK
Web Link
Webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen