Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LEB51 - Economical square screw support component/standard shoulder height/regular type/support side
Bill of material
E-LEB51-10
CODE
Code
E-LEB51
TYPE
Type
Normal Type/Support Side
MAT
Mat
S45C
SUR
sur
Black Oxide
GG
Guige
DD
d
10 mm
T
20 mm
W
70 mm
H
43 mm
C
C +0.02/-0.02
25 mm
W1
36 mm
H1
35 mm
P
52 mm
DD1
d1
9.0 mm
DD2
d2
14.0 mm
TT
t
11 mm
N
N +0.02/-0.02
35.0 mm
JD
Match Screw Shaft Diameter JD
12/14/15 mm
JDD
Shaft End Outer Diameter Jd
8 mm
JDDTOL
jdtol
-0.005/-0.012
JA
Shield Ring Groove Size JA
7.6 mm
JE
Shield Ring Groove Size JE
10 mm
JF
Shield Ring Groove Size JF
7.90 mm
JG
Shield Ring Groove Size JG
0.90 mm
DQ
dangquan
TBP01-8
LINK
Web Link
Webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés