Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LEB65 - Economical square screw support component/low profile/fixed side
Bill of material
E-LEB65-6
CODE
Code
E-LEB65
TYPE
Type
Low profile, fixed side
MAT
1/3/7 material
S45C
MAT1
6 material
SUJ2
SUR
1/3/6/7 Surface treatment
Blackening
GG
Specification
mm
DD
d
6 mm
T
20 mm
T1
0 mm
T2
22.0 mm
T3
3.5 mm
W
42 mm
H
22 mm
C
11 mm
P
30 mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9.5 mm
TT
t
12 mm
M
Fine thread
M6*0.75 mm
S
12 mm
DIA
Oil seal applicable shaft diameter d4
9.4 mm
ZHD
Collar thickness
5.0 mm
LINK
Web Link
Webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen