Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LEB65 - Economical square screw support component/low profile/fixed side
Bill of material
E-LEB65-6
CODE
Code
E-LEB65
TYPE
Type
Low profile, fixed side
MAT
1/3/7 material
S45C
MAT1
6 material
SUJ2
SUR
1/3/6/7 Surface treatment
Blackening
GG
Specification
mm
DD
d
6 mm
T
20 mm
T1
0 mm
T2
22.0 mm
T3
3.5 mm
W
42 mm
H
22 mm
C
11 mm
P
30 mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9.5 mm
TT
t
12 mm
M
Fine thread
M6*0.75 mm
S
12 mm
DIA
Oil seal applicable shaft diameter d4
9.4 mm
ZHD
Collar thickness
5.0 mm
LINK
Web Link
Webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)