Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LMC02_03 - Economical straight column linear bearing - single liner type
Bill of material
E-LMC02-d4
CODE
Code
TYPE
Type
Single liner
MAT
National standard material
GCr15
MAT1
Quite material
SUJ2
HRD
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Surface Preparation
MAT2
Ball material
GCr15
MAT3
Cage material
Resin
MAT4
Seal ring material
Nitrile rubber
SYHJWD
Use environment temperature
-15~80 ℃
DD
d
mm
DDTOL
d tolerance
+0.003/-0.011 mm
D
8 mm
DTOL
D tolerance
+0.006/-0.011 mm
L
12 mm
LTOL
L tolerance
+0.1/-0.2 mm
L1
0.0 mm
L1TOL
L1 tolerance
0 mm
MM
m
0.00 mm
D1
0.0 mm
RR
r
0.3 mm
PX
Eccentricity (max)
0.016 mm
GZLS
Number of ball rows
4
LOAD1
Basic load rating C
85 N
LOAD2
Basic load rating C0
125 g
WEI
weight (g)
1.9 N
LINK
Web Link
Webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)