Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LMP02_22 - Economy type flanged linear bearing, intermediate type, medium size
Bill of material
E-LMP02-d6
CODE
code
TYPE1
type
Medium
TYPE2
type
MAT1
Bushing material (international)
GCr15
MAT2
Bushing material (equivalent)
SUJ2
HRD
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Bushing surface treatment
Electroless nickel plating
MAT3
Ball material
GCr15
MAT4
Cage material
Resin
MAT5
Seal material
Nitrile rubber
SYHJWD
Ambient temperature
-15~80℃
DD
d
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.012 mm
D
12 mm
DTOL
D tolerance
0/-0.018 mm
L
29 mm
LTOL
L tolerance
±0.3 mm
V
12.0 mm
H
28 mm
T
5 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.0 mm
HH
h
3.1 mm
PCD
P.C.D
20 mm
W
22 mm
E
0 mm
F
20 mm
PX
eccentric
0.015 mm
GZLS
Number of rows of balls
4 mm
CZDY
Verticality Y
0.015 mm
C
Basic rated load C (moving)
225 N
CO
Basic rated load Co (static)
305 N
JTYXLJ
Static allowable torque
1.40 N/m
WEIGHT1
Round flange weight
27 g
WEIGHT2
Square flange weight
21 g
WEIGHT3
Edge flange weight
24 g
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés