Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
E MOX EinzelTür - Single door cabinet
Stückliste
EMOX081805PR
CODE
Code
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
DESCRGEN
Allgemeine Beschreibung
DESCRAGG
Zusätzliche Beschreibung
Monoblock – vordertür
MAT
Material
Gehäuse: Stahlblech DC01
SMAT
Materialstärke
Gehäuse: 1,5mm
VER
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
COL
Farbe
Korpus und Tür: RAL 7035 strukturiert.
B
mm
A
mm
P
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
L
mm
H
mm
I
I Max
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
IP
IP66
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MCONF
MARCHI CONF
CE - Ex- TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Teile der Lieferung
Involucro simmetrico completo di profili estetici e pannello posteriore avvitato asportabile, con porta frontale cieca singola provvista di telaio tubolare di irrigidimento e completa di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3mm con azionamento a leva; ingresso cavi regolabile; piastra p.a. a inserimento frontale.
CONF
Verpackung
1 Stück
PACK
Verpackung
Palette + grüner Karton ETA
WEIGHTPACK
Verpackungsgewicht
kg
AAQ326
https://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=54291
EDZ
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen