Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
E-MTG5 - Economy Electric Actuator Compact - E-MGT5 Type
Nomenclature
E-MGT5-L5-50-BC-M10-C
PN
Part Number
E-MGT5-L5-50-BC-M10-C
TYPE
Type
E-MGT5
LE
Lead
S
Stroke(50mm Pitch)
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke(50mm Pitch)
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
MPO
Motor Power Out put
10(100W)
HS
Home Sensor
L
270.5 mm
A
25 mm
M
1
N
6
P
25 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés