Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
E-MTG5 - Economy Electric Actuator Compact - E-MGT5 Type
Bill of material
E-MGT5-L5-50-BC-M10-C
PN
Part Number
E-MGT5-L5-50-BC-M10-C
TYPE
Type
E-MGT5
LE
Lead
S
Stroke(50mm Pitch)
mm
Введите значение для S
Stroke(50mm Pitch)
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
MPO
Motor Power Out put
10(100W)
HS
Home Sensor
L
270.5 mm
A
25 mm
M
1
N
6
P
25 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей