E-OCR01-d6-L15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/e-ocr01_04.prj},{NB=E-OCR01-d6-L15},{CODE=E-OCR01},{TYPE=Standard type Round flange type},{MAT=High-strength brass (SP2) inlaid solid lubricant},{TOL1=F7},{TOL2=h7},{DD=6},{L=15},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-OCR01_04 - 超经济法兰型无油衬套 圆法兰型/对边法兰型 铜合金
明细表
E-OCR01-d6-L15
CODE
代码
E-OCR01
E-OCR01
TYPE
类型
标准型 圆法兰型
标准型 圆法兰型
MAT
材质
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
TOL1
内径公差
F7
TOL2
外径公差
h7
DD
d
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
DDTOL
d F7 公差
+0.022/+0.01
L
15
20
15
20
D
10
DTOL
D h7 公差
0/-0.015
H
25
T
4
HH
h
2.3
DD1
d1
3.3
DD2
d2
6.0
LINK
网站链接
webxxx
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求