E-OGB01-d6.
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/e-ogb01_61.prj},{NB=E-OGB01-d6},{CODE=E-OGB01},{TYPE=Extended type},{TYPE1=Round flange type},{MAT=S20C},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT1=High strength brass inlaid solid lubricant},{SEAL=nothing},{DD=6},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-OGB01_61 - 经济型带法兰无油衬套组件/加长型/内置铜合金衬套
明细表
E-OGB01-d6.
CODE
代码
E-OGB01
E-OGB01
TYPE
类型
加长型
TYPE1
类型
圆法兰型
圆法兰型
MAT
固定座材质
S20C
SUR
固定座表面处理
无电解镀镍
MAT1
衬套材质
高强度黄铜镶嵌固体润滑剂
SEAL
密封圈
无
DD
d
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
DDTOL
d公差
+0.022/0
D
12
DTOL
D公差
0/-0.018
L
37
V
5
H
28
T
5
DD1
d1
3.5
DD2
d2
6.0
HH
h
3.1
PCD
20
W
22
E
---
F
20
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求