Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-QDC21_22 - 经济型钢制万向球·车削型·压入式
明细表
E-QDC21-7.5
CODE
代码
TYPE
类型
压入式,标准型
MAT
主体/调整杯材质
0Cr18Ni9
MAT1
主体/调整杯材质
SUS304
MAT2
主球材质
HRD
主球硬度
MAT3
副球材质
SUS440C
HRD1
副球硬度
55HRC~
GG
规格
mm
D
9 mm
D1
7.5 mm
H
6.1 mm
HH1
h1
1.1 mm
HH2
h2
4 mm
DD
d
4.00 mm
LOAD
耐负载
N(kgf)
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型