Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-QDC21_22 - Economy type steel universal ball/turning type press in type
Bill of material
E-QDC21-7.5
CODE
code
TYPE
type
Press in type,Standard type
MAT
Main body/adjustment cup material
0Cr18Ni9
MAT1
Main body/adjustment cup material
SUS304
MAT2
Main ball material
HRD
Main ball hardness
MAT3
Secondary ball material
SUS440C
HRD1
Secondary ball hardness
55HRC~
GG
specifications
mm
D
9 mm
D1
7.5 mm
H
6.1 mm
HH1
h1
1.1 mm
HH2
h2
4 mm
DD
d
4.00 mm
LOAD
Load resistance
N(kgf)
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen