Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-QDC21_22 - Economy type steel universal ball/turning type press in type
Bill of material
E-QDC21-7.5
CODE
code
TYPE
type
Press in type,Standard type
MAT
Main body/adjustment cup material
0Cr18Ni9
MAT1
Main body/adjustment cup material
SUS304
MAT2
Main ball material
HRD
Main ball hardness
MAT3
Secondary ball material
SUS440C
HRD1
Secondary ball hardness
55HRC~
GG
specifications
mm
D
9 mm
D1
7.5 mm
H
6.1 mm
HH1
h1
1.1 mm
HH2
h2
4 mm
DD
d
4.00 mm
LOAD
Load resistance
N(kgf)
LINK
Website Link
Website Link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD