Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-QFA02 - Economy heavy-duty steel universal ball/turning type/press in type
Bill of material
E-QFA02-12
CODE
code
E-QFA02
TYPE
type
Press in type,Half press type
MAT
Material
SUS304
MAT1
Adjusting the ring material
SUS304
MAT2
Main ball material
SUS304
MAT3
Secondary ball material
SUS304
GG
specifications
mm
D
18 mm
DD
d
12.000 mm
D1
23 mm
HH
h
2.0 mm
T
7.3 mm
H
15.5 mm
LOAD
Individual load capacity
25 kg
LOAD1
Allowable load
30 kg
WEI
Body weight
30 g
LINK
Website Link
Website Link
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model