Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-QFA02 - Economy heavy-duty steel universal ball/turning type/press in type
Bill of material
E-QFA02-12
CODE
code
E-QFA02
TYPE
type
Press in type,Half press type
MAT
Material
SUS304
MAT1
Adjusting the ring material
SUS304
MAT2
Main ball material
SUS304
MAT3
Secondary ball material
SUS304
GG
specifications
mm
D
18 mm
DD
d
12.000 mm
D1
23 mm
HH
h
2.0 mm
T
7.3 mm
H
15.5 mm
LOAD
Individual load capacity
25 kg
LOAD1
Allowable load
30 kg
WEI
Body weight
30 g
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen