Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-QFA02 - Economy heavy-duty steel universal ball/turning type/press in type
Bill of material
E-QFA02-12
CODE
code
E-QFA02
TYPE
type
Press in type,Half press type
MAT
Material
SUS304
MAT1
Adjusting the ring material
SUS304
MAT2
Main ball material
SUS304
MAT3
Secondary ball material
SUS304
GG
specifications
mm
D
18 mm
DD
d
12.000 mm
D1
23 mm
HH
h
2.0 mm
T
7.3 mm
H
15.5 mm
LOAD
Individual load capacity
25 kg
LOAD1
Allowable load
30 kg
WEI
Body weight
30 g
LINK
Website Link
Website Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés