Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-QFA02 - Economy heavy-duty steel universal ball/turning type/press in type
Bill of material
E-QFA02-12
CODE
code
E-QFA02
TYPE
type
Press in type,Half press type
MAT
Material
SUS304
MAT1
Adjusting the ring material
SUS304
MAT2
Main ball material
SUS304
MAT3
Secondary ball material
SUS304
GG
specifications
mm
D
18 mm
DD
d
12.000 mm
D1
23 mm
HH
h
2.0 mm
T
7.3 mm
H
15.5 mm
LOAD
Individual load capacity
25 kg
LOAD1
Allowable load
30 kg
WEI
Body weight
30 g
LINK
Website Link
Website Link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)