Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-QFC01 - 经济型重型钢制万向球·车削型·法兰式
明细表
E-QFC01-15
CODE
代码
E-QFC01
TYPE
类型
法兰式,标准型
MAT
壳体材质
S45C
MAT1
材质
S45C
MAT2
调整环材质
S45C
MAT3
主球材质
SUJ2
MAT4
副球材质
SUJ2
SUR
主体表面处理
镀镍
SUR1
主球表面处理
-
SUR2
壳体表面处理
镀镍
GG
规格
mm
D
30 mm
DD
d
15.87 mm
H
20.0 mm
HH
h
4.6 mm
T
5.0 mm
D1
54 mm
PCD
P.C.D
48 mm
K
5.0 mm
LOAD
单体载重
40 kg
LOAD1
容许荷重
50 kg
WEI
本体重量
120 g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型