Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-QFC01 - Economy heavy-duty steel universal ball/turning type/flange type
Bill of material
E-QFC01-15
CODE
code
E-QFC01
TYPE
type
Flange type,Standard type
MAT
Shell material
S45C
MAT1
Material
S45C
MAT2
Adjusting the ring material
S45C
MAT3
Main ball material
SUJ2
MAT4
Secondary ball material
SUJ2
SUR
Main surface treatment
nickeling
SUR1
Main ball surface treatment
-
SUR2
Shell surface treatment
nickeling
GG
specifications
mm
D
30 mm
DD
d
15.87 mm
H
20.0 mm
HH
h
4.6 mm
T
5.0 mm
D1
54 mm
PCD
P.C.D
48 mm
K
5.0 mm
LOAD
Individual load capacity
40 kg
LOAD1
Allowable load
50 kg
WEI
Body weight
120 g
LINK
Website Link
Website Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés