Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-QFC01 - Economy heavy-duty steel universal ball/turning type/flange type
Bill of material
E-QFC01-15
CODE
code
E-QFC01
TYPE
type
Flange type,Standard type
MAT
Shell material
S45C
MAT1
Material
S45C
MAT2
Adjusting the ring material
S45C
MAT3
Main ball material
SUJ2
MAT4
Secondary ball material
SUJ2
SUR
Main surface treatment
nickeling
SUR1
Main ball surface treatment
-
SUR2
Shell surface treatment
nickeling
GG
specifications
mm
D
30 mm
DD
d
15.87 mm
H
20.0 mm
HH
h
4.6 mm
T
5.0 mm
D1
54 mm
PCD
P.C.D
48 mm
K
5.0 mm
LOAD
Individual load capacity
40 kg
LOAD1
Allowable load
50 kg
WEI
Body weight
120 g
LINK
Website Link
Website Link
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD