Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-QFC02 - Economy heavy-duty steel universal ball/turning type/flange type
Bill of material
E-QFC02-50
CODE
code
E-QFC02
TYPE
type
Flange type,Standard type
MAT
Shell material
aluminum alloy
MAT1
Material
SCM415
MAT2
Adjusting the ring material
SCM415
MAT3
Main ball material
SUJ2
MAT4
Secondary ball material
SUJ2
SUR
Main surface treatment
nickeling
SUR1
Main ball surface treatment
-
SUR2
Shell surface treatment
clear anodizing
GG
specifications
mm
D
30 mm
DD
d
19.05 mm
D1
56 mm
HH1
h1
15.0 mm
T
6.0 mm
PCD
P.C.D
44 mm
H
26.0 mm
K
6.5 mm
LOAD
Load resistance
588(60) N(kgf)
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen