Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-SAE23 - 经济型导向轴▪带挡圈槽型▪直杆型▪表面粗糙度Ra0.8
明细表
E-SAE23-D6-L15
CODE
代码
E-SAE23
ACC
精度等级
普通级
MAT
国标材质
45
MAT1
相当材质
S45C
HRD
硬度
高频淬火,有效硬化层深度见P16,淬火硬度 Hrc56~
SUR
表面处理
镀硬铬, 镀层硬度 Hv850~, 镀层厚度 3-5 μm
D
mm
DTOL
D公差
-0.005/-0.020 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
A
2.0 mm
E
0.70 mm
ETOL
E公差
+0.1/0 mm
DD
d
5.0 mm
DDTOL
d公差
+0.075/0 mm
C
0.5 mm
ZZJD
增加1个键槽
JD
增加1个键槽
mm
J
mm
BB
b
2 mm
TT
t
1.2 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型