Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-SAE23 - Economical Type Guide shaf/With Retaining Ring Type/Straight type/Surface Roughness Ra0.8
Bill of material
E-SAE23-D6-L15
CODE
code
E-SAE23
ACC
Accuracy Class
Ordinary Grade
MAT
GB material
45
MAT1
XD material
S45C
HRD
hardness
High-Frequency Quenching,The effective depth of the hardened layer is shown in P16,Quenching Hardness Hrc56~
SUR
Surface Prepartion
Hard Chromium Plating, Coating Hardness Hv850~, Coating Thickness 3-5 μm
D
mm
DTOL
D Tolerance
-0.005/-0.020 mm
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
A
2.0 mm
E
0.70 mm
ETOL
E Tolerance
+0.1/0 mm
DD
d
5.0 mm
DDTOL
+0.075/0 mm
C
0.5 mm
ZZJD
JD
mm
J
mm
BB
b
2 mm
TT
t
1.2 mm
LINK
Wedsite Link
Wedsite Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen