Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-SAE23 - Economical Type Guide shaf/With Retaining Ring Type/Straight type/Surface Roughness Ra0.8
Bill of material
E-SAE23-D6-L15
CODE
code
E-SAE23
ACC
Accuracy Class
Ordinary Grade
MAT
GB material
45
MAT1
XD material
S45C
HRD
hardness
High-Frequency Quenching,The effective depth of the hardened layer is shown in P16,Quenching Hardness Hrc56~
SUR
Surface Prepartion
Hard Chromium Plating, Coating Hardness Hv850~, Coating Thickness 3-5 μm
D
mm
DTOL
D Tolerance
-0.005/-0.020 mm
L
mm
Inserisci valore per L
mm
cm
inch
ft
A
2.0 mm
E
0.70 mm
ETOL
E Tolerance
+0.1/0 mm
DD
d
5.0 mm
DDTOL
+0.075/0 mm
C
0.5 mm
ZZJD
JD
mm
J
mm
BB
b
2 mm
TT
t
1.2 mm
LINK
Wedsite Link
Wedsite Link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD