E-SCE23-D6-L15-M3-S0
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/e-sce23.prj},{NB=E-SCE23-D6-L15-M3-S0},{CODE=E-SCE23},{TYPE=Internal Thread At One End-With Wrench Groove},{ACC=Ordinary Grade},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HRD=High-Frequency Quenching,The effective depth of the hardened layer is shown in P16,Quenching Hardness Hrc56~},{SUR=Hard Chromium Plating, Coating Hardness Hv850~, Coating Thickness 3-5 μm},{D=6},{L=15.0},{M=3},{S=0},{ZZLC=N/A},{ZZMC=N/A},{LINK=Wedsite Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-SCE23 - 经济型导向轴▪一端内螺纹型▪表面粗糙度Ra0.8▪带扳手槽型
明细表
E-SCE23-D6-L15-M3-S0
CODE
代码
E-SCE23
TYPE
类型
一端内螺纹型-带扳手槽型
ACC
精度等级
普通级
MAT
国标材质
45
MAT1
相当材质
S45C
HRD
硬度
高频淬火,有效硬化层深度见P16,淬火硬度 Hrc56~
SUR
表面处理
镀硬铬, 镀层硬度 Hv850~, 镀层厚度 3-5 μm
D
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
mm
DTOL
D公差
-0.005/-0.020
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
M
3
3
mm
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
確定
W
5
mm
V
8
mm
C
0.5
mm
ZZLC
变更L尺寸公差
N/A不做加工
LC(变更L尺寸公差)
N/A不做加工
LC(变更L尺寸公差)
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求