Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
E-SMART - Attuatore lineare con trasmissione a cinghia dentata, struttura semplice, prestazioni elevate, ideale per sistemi multi-asse (max. carico 130860 N, max. corsa 6145 mm)
Lista materiale
L052R003651R
SER
Attuatore lineare con trasmissione a cinghia dentata, struttura semplice, prestazioni elevate, ideale per sistemi multi-asse (max. carico 130860 N, max. corsa 6145 mm)
L
LUTYPE
Sezione dell'unità lineare
DHC
Codice della testata motrice
2R
H
Corsa
mm
Inserisci valore per H
Corsa
mm
cm
inch
ft
HMAX
Lunghezza corsa utile max.
mm
L
Lunghezza totale dell'unità lineare
mm
SP
Tipo di carrello
CN
Numero di carrelli
CD1
Distanza dal centro
C
Lunghezza del carro
mm
TRAN
Trasmissione
W
Peso
kg
INFO
Catalogo
Catalogo
INFO1
Descrizione lunga
E-SMART è un asse lineare con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. La struttura semplice è progettata per dinamiche e capacità di carico elevate. È composta da una cinghia in poliuretano rinforzata in acciaio, un profilo rigido in alluminio estruso, una guida a ricircolo di sfere e due testate motrici simmetriche.