Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
E-SMART - Axe linéaire à courroie, économique, haute performance, configuration multi-axes disponible (Charge max 130860N, course max 6145mm)
Nomenclature
L052R003651R
SER
Axe linéaire à courroie, économique, haute performance, configuration multi-axes disponible (Charge max 130860N, course max 6145mm)
L
LUTYPE
Type d'axe linéaire
DHC
Code tête d'entrainement
2R
H
Course
mm
Entrez la valeur pour H
Course
mm
cm
inch
ft
HMAX
Longueur de course utile maximale
mm
L
Longueur totale de l'axe
mm
SP
Carriage type
CN
Carriage number
CD1
Carriage distance
C
Carriage length
mm
TRAN
Entrainement
W
Poids
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
INFO1
Long description
E-Smart est un axe linéaire avec une conception économique. Sa structure est simple, mais conçue pour offrir de bonnes capacités et de bonnes dynamiques: il dispose d'une courroie en polyuréthane renforcée en acier, d'un profil en aluminium extrudé rigide, d'un guide à recirculation de billes.