Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
E-SMART - Riemengetriebene Linearachse, kostengünstig, leistungsstark, ideal für Mehrachssysteme (max. Belastung 130.860 N, max. Hub über 6.145 mm)
Stückliste
L052R003651R
SER
Riemengetriebene Linearachse, kostengünstig, leistungsstark, ideal für Mehrachssysteme (max. Belastung 130.860 N, max. Hub über 6.145 mm)
L
LUTYPE
Lineareinheit vom Typ
DHC
Artikelnummer Antriebskopf
2R
H
Hub
mm
Wert eingeben für H
Hub
mm
cm
inch
ft
HMAX
Max. nutzbare Hublänge
mm
L
Gesamtlänge der Einheit
mm
SP
Läufertyp
CN
Carriage number
CD1
Carriage distance
C
Läuferlänge
mm
TRAN
Übertragung
W
Gewicht
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
INFO1
Long description
E-SMART ist eine Linearachse mit einem kostengünstigen Design. Der effiziente und hochtechnisierte Aufbau bietet eine hohe Belastungsfähigkeit und ermöglicht hohe Dynamiken. Sie verfügt über einen stahlverstärkten Polyurethanzahnriemen, ein starres Aluminium-Strangpressprofil, eine Kugelumlaufführung und zwei symmetrische Antriebsköpfe.