Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-TAC01 - Hexagon socket head cap screws, full/half thread Coarse thread, economical
Bill of material
E-TAC01-M2-L4
CODE
Code
E-TAC01
TYPE
Types of
Economical • Full/half tooth
THR
thread
coarse teeth
MAT1
GB material
ML40Cr
MAT2
equivalent material
ML40Cr
ST
surface treatment
blackened
PL
power level
12.9
M
mm
L
mm
V
whole tooth
P
pitch
0.40 mm
D
3.8 mm
K
2.0 mm
S
1.5 mm
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)