Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-TAC21 - Hexagon socket head cap screws, full thread Coarse thread, economical
Bill of material
E-TAC21-M1.6-L3
CODE
Code
E-TAC21
TYPE
Types of
Economical • whole tooth
THR
thread
coarse teeth
MAT1
GB material
0Cr18Ni9
MAT2
equivalent material
SUS304
ST
surface treatment
-
PL
power level
A2-70
M
mm
L
mm
V
whole tooth
P
pitch
0.35 mm
D
3.0 mm
K
1.6 mm
S
1.5 mm
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen