E-WAC52-D60-M12-L50
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-wac51_76.prj},{NB=E-WAC52-D60-M12-L50},{CODE=E-WAC52},{TYPE=Fixed adjustment type},{MAT2=S45C},{MAT1=S45C},{MAT=Rubber (yellow)},{SUR1=Chrome plating},{SUR=Chrome plating},{D=60},{M=12},{L=50},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-wac51_76/assem/e-wac51_76_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-WAC51_76 - 经济型防震脚杯 固定调节型 碳钢+橡胶底座型 重载型
明细表
E-WAC52-D60-M12-L50
CODE
代码
E-WAC52
E-WAC52
TYPE
类型
固定调节型
MAT2
外罩材质
S45C
S45C
MAT1
螺杆材质
S45C
S45C
MAT
底部材质
橡胶(黄色)
橡胶(黄色)
SUR1
外罩表面处理
镀铬
镀铬
SUR
螺杆表面处理
镀铬
镀铬
D
60
80
100
120
60
80
100
120
M
12
16
12
16
L
50
75
100
125
150
50
75
100
125
150
S
19
H
24.0
V
8
V1
10
LOAD
承载 (Kg)
600
WEI
参考重量 (Kg/pcs)
0.49
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求