Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-WAR11 - 经济型脚杯/左右调节型·全PA底座型/中载型
明细表
E-WAR11-D80-M8-L50
CODE
代码
E-WAR11
TYPE
类型
全PA底座型
MAT
螺杆材质
S45C
MAT1
底座主体材质
PA
RMAT
橡胶垫材质
丁腈橡胶(NBR)
SUR
螺杆表面处理
镀铬
SUR1
底座表面处理
黑色
D
mm
M
mm
L
mm
S
14 mm
H
28.0 mm
V
8 mm
V1
6.5 mm
T
55 mm
DD
d
10.0 mm
BEA
承载
600 kg
WEI
参考重量
0.09 kg/pcs
LINK
网址
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型