Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-WAR11 - Economical foot cup/Left and right adjustment type/Full PA base type/Medium load
Bill of material
E-WAR11-D80-M8-L50
CODE
Code
E-WAR11
TYPE
type
Full PA base type
MAT
Screw material
S45C
MAT1
Base material
PA
RMAT
Rubber material
Nitrile rubber(NBR)
SUR
Screw Surface treatment
chrome
SUR1
Base surface treatment
black
D
mm
M
mm
L
mm
S
14 mm
H
28.0 mm
V
8 mm
V1
6.5 mm
T
55 mm
DD
d
10.0 mm
BEA
Bearer
600 kg
WEI
reference weight
0.09 kg/pcs
LINK
Internet site
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей