Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-WEJ31 - Economical vertical vacuum nozzle suction cup (assembly) / buffered external thread connection · internal thread nozzle type / buffered type
Bill of material
E-WEJ31-d2-WEM11-J-6-B5
CODE
model
E-WEJ31
TYPE
Types of
Buffered type
IACM
Installation and connection mode
Buffer external thread connection
TM
Takeover mode
Internal thread nozzle type
DD
Disc diameter d
mm
SCT
Suction cup type
BF
Buffer form
SCTY
Suction cup type
Flat
BS
Buffer stroke
mm
NI
Nozzle type / internal thread
MT
Mounting thread
M8×1 mm
A
6.0 mm
B
15 mm
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés