Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-WEJ51 - 经济型 直立真空口接管吸盘(组件)/缓冲本体外螺纹连接·倒钩/快速接头接管型/带缓冲型
明细表
E-WEJ51-d2-WEM11-J-6-4
CODE
型号
E-WEJ51
TYPE
类型
带缓冲型
IACM
安装连接方式
缓冲本体外螺纹连接
TM
接管方式
快速接头接管型
DD
盘径d
mm
SCT
吸盘类型
BF
缓冲形式
SCTY
吸盘类型
平形
BS
缓冲行程
mm
PS
配管尺寸
MT
安装螺纹
M8×1 mm
A
6.0 mm
B
15 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型